Cellule en mode détection directe RLK39-8-800-Z/31/40a/116

RLK39-8-800-Z/31/40a/116
  • Infrarouge
  • Commutation "clair/foncé", interchangeable
  • Fonction de temporisation
  • Degré de protection IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Caractéristiques générales
Domaine de détection0 ... 800 mm
Domaine de réglage150 ... 800 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Limite de la lumière ambianteCEI / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd803 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
LED rouge : réserve de fonction
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Eléments de contrôlecommutateur pour fonction de temporisation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 240 V CC
24 ... 240 V C.A. (50 ... 60 Hz)
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 50 mA
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. circuit de sortie disposant d'une isolation de base vers le circuit de contrôle, conformément à la norme CEI/EN 61140
Puissance absorbée≤ 3 VA
Retard à la disponibilité≤ 300 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie relais
Tension de commutationmax. 240 V C.A. ; 150 V CC
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 90 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutation≤ 25 Hz
Temps d'action≤ 20 ms
Fonction de temporisationretard à l'appel/à la retombée ou prolongation des impulsions au choix
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54
Raccordementcompartiment de raccordement PG9 , ≤ 0,75 mm2
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 110 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur25 mm
Profondeur75 mm
Informations générales
Volume de livraisonsupport de montage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Product Documentation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
China CQC CCC2024010305681601ALLPDF1062 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0296CALLPDF389 KB

Produits associés : RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Accessoires
Equerre de fixation pour détecteurs de la série RL39fa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...