Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteurs optoélectroniques ; modulaire MP Series |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 900 mm | |
Emetteur de lumière | Infrarouge | |
Type de lumière | infrarouge | |
Marquage | CE | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | 2 LED | |
Eléments de contrôle | commutation clair/commutation foncé | |
Sortie | ||
Temps d'action | ≤ 10 ms | |
Sortie 1 | ||
Type de sortie | selon la base sélectionnée | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE, cULus | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 95 % HR (sans condensation) | |
Résistance aux chocs | 50G | |
Résistance aux vibrations | 10G, 10 ... 500 Hz | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP69K | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Sortie optique | lentille en matière plastique | |
enveloppe | Acétal (chargé en fibres de verre), type 20 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 43,2 mm | |
Largeur | 39,6 mm | |
Profondeur | 52,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...