Cellules à réflexion directe HGA MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
  • Appareil spécial pour le contrôle de rupture de ruban sur les machines … imprimer
  • Détection active de l'encrassement
  • Domaine de détection 20 mm ... 60 mm
  • Touche lumineuse avec suppression de premier-plan de 0 mm ... 15 mm et suppression du fond … partir de 70 mm
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Degré de protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Description produit
Cellule robuste en mode détection directe pour le contrôle de rupture de bande, boîtier compact, suppression de l'avant-plan et de l'arrière-plan, champ de détection de 60 mm, lumière infrarouge, sortie push-pull, sortie d'alarme de stabilité, fiche M12
Caractéristiques générales
Masquage du premier-plan0 ... 15 mm
Domaine de détectionsur fond noir (6 %) : 20 ... 60 mm réglage fixe
Domaine de détection min.20 ... 60 mm
Domaine de détection max.16 ... 70 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 70 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Filtre polarisantnon
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 1 % pour 60 mm
Diamètre de la tache lumineusemax. 6 mm pour une distance de 70 mm
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1260 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on, court-circuit ou Manque de tension : à impulsions (1 Hz). Pollution : clignotant (1 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videmax. 25 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation250 Hz
Temps d'action2 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 , isolation en fonctionnement selon EN 50178
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Product Documentation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB

Design / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1502 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Produits associés : MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Accessoires
Angle de fixationfa
Angle de fixationfa
Equerre de fixationfa
Équerre de retenue pour les détecteurs de la série MLV41 pour le montage sur barre ronde M12fa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...