Cellules à réflexion directe HW ML100-8-HW-350-RT/102/115

ML100-8-HW-350-RT/102/115
  • Série de capteurs photoélectriques hautement conviviaux pour applications standard
  • Boîtier miniature
  • L'évaluation d'arrière-plan utilise l'arrière-plan comme référence pour détecter les cibles difficiles
  • Alignement et mise en service très simples grâce à la LED ultralumineuse de l'émetteur
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Fixation à filetage tout métal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML100-8-HW-350-RT/102/115

Description produit
Cellule en mode détection directe pour applications standard, conception miniature, évaluation d'arrière-plan, champ de détection de 350 mm, lumière rouge, sortie NPN, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection5 ... 350 mm
Domaine de réglage30 ... 350 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 20 mm pour une distance de 350 mm
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : détecteur de proximité Détecte l'arrière-plan
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 20 mA
Sortie
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 50 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Longueur du câble2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Fonction

Les capteurs optiques de cette série sont adaptés aux applications standard et exigeantes.

La série est dotée d'un boîtier miniature, de deux trous de montage filetés métalliques M3 et d'un témoin d'état LED très visible.

Chaque appareil est équipé d'un dispositif de réglage de la sensibilité et d'un commutateur de commutation allumé/éteint pour une plus grande flexibilité.

Une grande variété de versions sont disponibles en lumière infrarouge et en lumière rouge avec PowerBeam pour un alignement facile.

Les versions spéciales avec BlueBeam sont adaptées pour les applications exigeantes comme celles des industries solaires et des batteries.

Product Documentation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF437 KB

Design / Simulation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1021 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
USA UL E87056UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

Produits associés : ML100-8-HW-350-RT/102/115

Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage pour les capteurs de la série ML100, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML100, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML100fa
Support de montage pour les capteurs de la série ML100fa
Equerre de fixation, Installation simple, Construction robuste, Montage sécurisé, La tête et le pied de montage peuvent pivoter indépendamment à 360°fa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...