Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur de triangulation (BGS) OBT50-R3-E2

OBT50-R3-E2
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Amélioration de la disponibilité de la machine grâce à une face avant en verre antistatique résistant à l'abrasion
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBT50-R3-E2

Description produit
Cellule en mode détection directe pour applications standard, suppression de l'arrière-plan, conception miniature, champ de détection de 50 mm, lumière rouge, lumière activée, sortie PNP, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection3 ... 50 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 % pour 50 mm
Ecart angulaireenv. 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 3,5 mm pour une distance de 50 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à vide< 10 mA
Classe de protectionIII
Sortie
Mode de commutationà fermeture
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationenv. 800 Hz
Temps d'action600 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiqueverre
CâblePUR
Masseenv. 20 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur13,8 mm
Longueur du câble2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT50-R3-E2

Product Documentation: OBT50-R3-E2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF477 KB

Design / Simulation: OBT50-R3-E2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: OBT50-R3-E2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

Produits associés : OBT50-R3-E2

Accessoires
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...