Cellule pour fibres optiques VL18LL-M/30/40a/118

VL18LL-M/30/40a/118
  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1
  • Degré de protection IP67
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Raccordement par connecteur M12
  • Classe de protection

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VL18LL-M/30/40a/118

Description produit
Cellule pour fibres optiques en verre
Caractéristiques générales
Domaine de détectionjusqu'à 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Domaine de détectionjusqu'à 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
Emetteur de lumièreLED, lumière rouge, 650 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Angle d'ouverture26 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielle< 15 %
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd700 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à vide< 35 mA
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePlastique
Masse60 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18LL-M/30/40a/118

Product Documentation: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Fiber optics for VL18LL fiber optic amplifierENGPDF211 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF366 KB

Design / Simulation: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VL18LL-M/30/40a/118

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

Produits associés : VL18LL-M/30/40a/118

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: Cylindrique, Série: Réflex à cordon à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Réflex à cordon à fibre optique avec gaine PVC, élément terminal: filetage, Série: Réflex à cordon à fibre optique, enveloppe: PVC, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: filetage, Série: Réflex à cordon à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: Cylindrique, Série: Une voie de conduite à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: filetage, Série: Une voie de conduite à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: filetage, Série: Une voie de conduite à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Une voie de conduite à fibre optique aec gaine silicone, Caractéristiques spécifiques: Haute température, élément terminal: Angle droit lisse / filetage, Série: Une voie de conduite à fibre optique, enveloppe: silicone, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa
Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal, élément terminal: angle droit, lisse, Série: Une voie de conduite à fibre optique, enveloppe: métal, Séries des appareils: VL18LL
VariKont Mfa