Cellule pour fibres optiques MPG6HD

MPG6HD
  • Environnement difficile
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
  • Plage de détection en fonction du nombre de fibres sélectionné

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MPG6HD

Description produit
Détecteurs optoélectroniques ; modulaire MP Series
Caractéristiques générales
Domaine de détectionDépend des fibres sélectionnées
Emetteur de lumièreInfrarouge
Type de lumièreinfrarouge
MarquageCE
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation2 LED
Eléments de contrôlecommutation clair/commutation foncé
Sortie
Temps d'action≤ 1 ms
Sortie 1
Type de sortieselon la base sélectionnée
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
AgrémentsCE, cULus
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP69K
Matérial
BoîtierPolycarbonate
enveloppeAcétal (chargé en fibres de verre), type 20
Dimensions
Hauteur43,2 mm
Largeur39,2 mm
Profondeur47,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: MPG6HD

Produits associés : MPG6HD

Accessoires
Réflex à cordon à fibre optiquefa
Fibre optique de verre - tête en mode détection directe : canon cylindrique/fileté avec axe optique droit, gaine : PVC, détecteurs de série : MP, MHP, Série 61, longueur de fibre optique : 3 pieds.fa
Fibre optique de verre - tête en mode détection directe : canon cylindrique/fileté avec axe optique droit, gaine : acier inoxydable, détecteurs de série : MP, MHP, Série 61, longueur de fibre optique : 3 pieds.fa
Fibre optique de verre - tête en mode détection directe : canon cylindrique/lisse avec optiques à angle droit, gaine : acier inoxydable, détecteurs de série : MP, MHP, Série 61, longueur de fibre optique : 3 piedsfa