Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, boîtier en T, largeur de fente de 3,15 mm, lumière infrarouge, sorties NPN, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Emetteur de lumière | IRED , 940 nm | |
Type de lumière | IRED | |
Largeur de la fourche | 3,15 mm | |
Profondeur de fourche | 3,15 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 1000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 44332 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Emetteur | ||
Type de lumière | infrarouge 940 nm | |
Tension directe | < 1,6 V |
|
Tension de choc | 30 V | |
Courant direct | 50 mA | |
Tension inverse | 5 V | |
Courant inverse | ≤ 10 µA | |
Dissipation thermique | 75 mW | |
Récepteur | ||
Type de sortie | NPN | |
Tension d'amorçage CE | 30 V | |
Tension d'amorçage EC | 5 V | |
Courant d'obscurité collecteur | < 1 µA | |
Courant de collecteur | 20 mA | |
Dissipation thermique | 75 mW | |
Sortie | ||
Sortie signal | 1 NPN , Phototransistor | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | 20 mA | |
Temps d'action | 25 µs | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 4 x 0,08 mm2 | |
Degré de protection | IP30 | |
Raccordement | 610 mm, câble PVC , fils individuels de couleur |
|
Matérial | ||
Boîtier | PC | |
Masse | 7 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 12,9 mm | |
Largeur | 23,6 mm | |
Profondeur | 15,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le détecteur à fente miniature GL2 & GL3, le plus petit de sa gamme, est optimisé pour répondre aux exigences du secteur des semi-conducteurs concernant la détection des petites pièces. Une large plage de tension de 5 V CC ... 30 V CC et un temps de réponse ultra-rapide de 25 µs sont les gages de qualité de ce détecteur. Le détecteur GL2 & GL3 peut être directement connecté à un comparateur ou un circuit à bascule Schmitt. Un vaste choix de boîtiers ayant une conception optimisée offre une liberté d'installation optimale des détecteurs dans un environnement encombré.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |