Cellule opto-électronique à fourche GL3-P/153

GL3-P/153
  • Boîtier miniature
  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  GL3-P/153

Description produit
Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, boîtier en P, largeur de fente de 3,15 mm, lumière infrarouge, sorties NPN, câble fixe
Caractéristiques générales
Emetteur de lumièreIRED , 940 nm
Type de lumièreIRED
Largeur de la fourche3,15 mm
Profondeur de fourche3,15 mm
Limite de la lumière ambiante1000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd44332 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Emetteur
Type de lumièreinfrarouge 940 nm
Tension directe< 1,6 V
Tension de choc30 V
Courant direct50 mA
Tension inverse5 V
Courant inverse≤ 10 µA
Dissipation thermique75 mW
Récepteur
Type de sortieNPN
Tension d'amorçage CE30 V
Tension d'amorçage EC5 V
Courant d'obscurité collecteur< 1 µA
Courant de collecteur20 mA
Dissipation thermique75 mW
Sortie
Sortie signal1 NPN , Phototransistor
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation20 mA
Temps d'action25 µs
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Section des fils4 x 0,08 mm2
Degré de protectionIP30
Raccordement610 mm, câble PVC ,
fils individuels de couleur
Matérial
BoîtierPC
Masse7 g
Dimensions
Hauteur18,4 mm
Largeur6,35 mm
Profondeur15,9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL3-P/153

Fonction

Le détecteur à fente miniature GL2 & GL3, le plus petit de sa gamme, est optimisé pour répondre aux exigences du secteur des semi-conducteurs concernant la détection des petites pièces. Une large plage de tension de 5 V CC ... 30 V CC et un temps de réponse ultra-rapide de 25 µs sont les gages de qualité de ce détecteur. Le détecteur GL2 & GL3 peut être directement connecté à un comparateur ou un circuit à bascule Schmitt. Un vaste choix de boîtiers ayant une conception optimisée offre une liberté d'installation optimale des détecteurs dans un environnement encombré.

Design / Simulation: GL3-P/153

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP287 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: GL3-P/153

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB