Cellule opto-électronique à fourche GL5-J/25/45a/115e

GL5-J/25/45a/115e
  • Boîtier miniature
  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée
  • Montage simple et rapide
  • Visualisation de l'état de commutation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  GL5-J/25/45a/115e

Description produit
Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, conception J, largeur de fourche 5 mm, lumière infrarouge, sortie NPN, commutateur allumé, câble fixe 150 mm avec fiche JST, 3 broches
Caractéristiques générales
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreInfrarouge, lumière constante , 940 nm
Taille de la cible0,8 x 1,8 mm
Largeur de la fourche5 mm
Profondeur de fourche8,5 mm
Limite de la lumière ambiante1000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3760 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge allumée si le faisceau d'émission a été reçu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 ... 24 V CC , classe 2
Consommation à videmax. 20 mA
Retard à la disponibilité< 2 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 NPN , protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionmax. 0,2 V pour 10 mA max. 0,6 V pour 50 mA
Fréquence de commutationmax. 5 kHz
Temps d'action40 µs Le faisceau est non interrompu
80 µs Le faisceau est interrompu
Reproductibilité0,03 mm
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformité aux normes
NormesUL 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution2
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP50
Raccordementcâble de 0,15 m avec connecteur JST à trois broches
Matérial
BoîtierPBT
Masse3 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur13,4 mm
Largeur13,2 mm
Longueur26,2 mm
Longueur du câble0,15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL5-J/25/45a/115e

Fonction

Le détecteur à fente miniature GL5 offre une performance optique élevée dans un petit boîtier. Il est optimisé pour répondre aux exigences du secteur des semi-conducteurs en matière de détection de petites pièces. Une large plage de tension allant de 5 V CC à 24 V CC, et la fréquence de commutation la plus rapide de sa catégorie (5 kHz) sont les gages de qualité de ce détecteur. L'ouverture intégrée permet de détecter des petites pièces avec une taille d'objet minimale de 0,8 x 1,8 mm. Le détecteur offre des sorties NPN ou PNP antivalentes. Un vaste choix de boîtiers ayant une conception optimisée offre une liberté d'installation optimale des détecteurs dans un environnement encombré.

Design / Simulation: GL5-J/25/45a/115e

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP349 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: GL5-J/25/45a/115e

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB