Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, conception L, largeur de fourche 5 mm, lumière infrarouge, sortie PNP, commutateur éteint, câble fixe 150 mm avec fiche JST, 3 broches |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | Infrarouge, lumière constante , 940 nm | |
Taille de la cible | 0,8 x 1,8 mm | |
Largeur de la fourche | 5 mm | |
Profondeur de fourche | 8,5 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 1000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 3760 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge allumée si le faisceau d'émission a été reçu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 24 V CC , classe 2 | |
Consommation à vide | max. 20 mA | |
Retard à la disponibilité | < 2 ms | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 PNP , protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | max. 0,2 V pour 10 mA max. 0,6 V pour 50 mA | |
Fréquence de commutation | max. 5 kHz | |
Temps d'action | 40 µs Le faisceau est non interrompu 80 µs Le faisceau est interrompu |
|
Reproductibilité | 0,03 mm | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | ||
Directive CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Conformité aux normes | ||
Normes | UL 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP50 | |
Raccordement | câble de 0,15 m avec connecteur JST à trois broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Masse | 3 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | 0,6 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 26 mm | |
Largeur | 18,5 mm | |
Longueur | 15,5 mm | |
Longueur du câble | 0,15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le détecteur à fente miniature GL5 offre une performance optique élevée dans un petit boîtier. Il est optimisé pour répondre aux exigences du secteur des semi-conducteurs en matière de détection de petites pièces. Une large plage de tension allant de 5 V CC à 24 V CC, et la fréquence de commutation la plus rapide de sa catégorie (5 kHz) sont les gages de qualité de ce détecteur. L'ouverture intégrée permet de détecter des petites pièces avec une taille d'objet minimale de 0,8 x 1,8 mm. Le détecteur offre des sorties NPN ou PNP antivalentes. Un vaste choix de boîtiers ayant une conception optimisée offre une liberté d'installation optimale des détecteurs dans un environnement encombré.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 450 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |