Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteurs optoélectroniques ; modulaire MP Series |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Marquage | CE | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10,8 à 140 V CC, 18 à 140 V CA, 50/60 Hz | |
Courant d'emploi | 100 mA max. | |
Sortie | ||
Chute de tension | ≤ 5 V (fonctionnement CC) | |
Consommation en courant | ≤ 50 mA | |
Temps d'action | ≤ 2 ms | |
Sortie 1 | ||
Type de sortie | C.A. | |
Sortie 2 | ||
Type de sortie | Thyristor | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE, cULus | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 95 % HR (sans condensation) | |
Résistance aux chocs | 50G | |
Résistance aux vibrations | 10G, 10 ... 500 Hz | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP69K Lorsque tous les composants sont correctement assemblés | |
Raccordement | selon le choix de l'embase | |
Matérial | ||
Boîtier | Polysulfone chargé de verre | |
Dimensions | ||
Hauteur | 85,9 mm | |
Largeur | 39,6 mm | |
Profondeur | 52,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |