Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Réflecteur, rectangulaire 40.5 mm x 60 mm, trous de fixation |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Forme constructive | rectangulaire | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | PMMA/ABS | |
Dimensions | 60 mm x 40,5 mm x 7,5 mm | |
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 40,5 mm | |
Fixation | trous de fixation | |
Accessoires | ||
Accessoires fournis | 2 x M3 x 12 vis machine à tête cylindrique et cruciforme SEM avec rondelle plate et rondelle à ressort , A2 acier inoxydable , Passivé 2 écrous hexagonaux M3 DIN 985 avec insert en nylon , A2 acier inoxydable (clé requise pour le serrage) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |