Fibre optique en fibres de verre LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Description produit
Une voie de conduite à fibre optique avec gaine métal/silicone
Caractéristiques générales
Domaine de détection200 mm
Longueur des fibres optiques2000 mm
Diamètre du fibre optique5,3 mm
Forme d'adaptateur18/30
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 22 mm
diamètre du faisceau de fibres2,3 mm
Face de sortie : 4,2 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateurpolyamide PA 6.6
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsGLV30

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LLE 18/30-2,3-2,0-Z1