Fibre optique en fibres de verre LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4

LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4
  • Résistant aux produits chimiques
  • Sortie de la lumière transversalement au sens des fibres

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4

Description produit
Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal/silicone
Caractéristiques générales
Longueur des fibres optiques800 mm
Diamètre du fibre optique7,3 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 25 mm
diamètre du faisceau de fibres1 x 2,15 mm / Face de sortie : 1 x 3,6 mm2
Répartition des fibresMélangé statistiquement
Angle d'ouvertureenv. 69 °
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsMLV41-LL

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4