Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Fibre optique en matière plastique en mode réflex |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | SU18: 12 mm SU18/35: 40 mm SU19: 12 mm |
|
Longueur des fibres optiques | 2000 mm , à câbler par soi-même | |
Diamètre du fibre optique | 2,2 mm | |
Forme d'adaptateur | 00 | |
élément terminal | filetage | |
rayon de courbure | min. 1 mm | |
Répartition des fibres | voir dimensions | |
Angle d'ouverture | 67 ° | |
Accessoires fournis | Cutter pour fibres optiques en matière plastique | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Sortie optique | Plastique | |
enveloppe | PVC | |
Noyau | Plastique | |
élément terminal | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Cellules pour fibres optiques | ||
Séries des appareils | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting notice plastic fibre optics | ENG | 44 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 248 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|