Fibre optique en matière plastique KHE-C01-2,2-2,0-K136

KHE-C01-2,2-2,0-K136
  • Très souple
  • Montage même dans des conditions d'emplacement défavorables grâce à une sortie optique radiale

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KHE-C01-2,2-2,0-K136

Description produit
Fibre optique en matière plastique en mode barrage
Caractéristiques générales
Domaine de détectionSU18: 50 mm
SU18/35: 200 mm
SU19: 50 mm
Longueur des fibres optiques2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalÉmission de lumière latérale / périscope
rayon de courburemin. 1 mm
Répartition des fibresvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Conditions environnantes
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Informations générales
Volume de livraisonCâbles à fibre optique emballés par deux
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Product Documentation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP40 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---