Fibre optique en fibres de verre LME 18-2,3-10,0-K5

LME 18-2,3-10,0-K5
  • Version métallique robuste
  • Résistant aux produits chimiques
  • Filetage M8 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LME 18-2,3-10,0-K5

Description produit
Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal
Caractéristiques générales
Longueur des fibres optiques10 m
Diamètre du fibre optique5 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres2,3 mm
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 260 °C (-40 ... 500 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP40
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait120 N
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsVL18LL
VariKont M

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LME 18-2,3-10,0-K5