Fibre optique en matière plastique HPF-D032

HPF-D032

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HPF-D032

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: HPF-D032

Produits associés : HPF-D032

Accessoires de

Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa

Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie NPN, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie NPN, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie PNP, apprentissage externe, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie NPN, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie PNP, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie push–pull, câble fixe avec fiche M8, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module esclave, sortie push–pull, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa
Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie PNP, câble fixe, Ligne classique avec afficheur , AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide, Contacts à pont pour simplifier le câblage, Détection des substrats transparents, Mode High Speed 30 µsfa