Composants du système |
Emetteur | OBE2000-R2 |
Récepteur | OBE2000-R2-E1 |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | Mode longue portée : 0 ... 2 m Mode haute précision : 0 ... 200 mm |
Domaine de détection limite | Mode longue portée : 2,5 m Mode haute précision : 300 mm |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm |
Ecart angulaire | env. 2 ° |
Diamètre de la tache lumineuse | Mode longue portée : 150 mm pour une distance de 2000 mm Mode haute précision : 0,5 mm pour une distance de 50 mm |
Angle d'ouverture | env. 2 ° |
Sortie optique | frontale |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 806 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 11 mA récepteur : ≤ 8 mA |
Entrée |
Entrée de commande | Sélection de l'émetteur BK : non connecté, mode longue portée BK : 0 V, mode haute précision |
Seuil de commutation | entrée TEACH-IN |
Sortie |
Mode de commutation | Contact à ouverture |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 50 mA |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC |
Fréquence de commutation | env. 800 Hz |
Temps d'action | 600 µs |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Agrément UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Câble fixe 2 m |
Matérial | |
| Boîtier | PC/ABS et TPU |
| Sortie optique | verre |
| Câble | PUR |
Montage | vis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni |
Masse | env. 20 g par détecteur de proximité |
Dimensions | |
| Hauteur | 24 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Profondeur | 11,2 mm |
Longueur du câble | 2 m |