Cellule en mode barrage INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • Domaine de détection jusqu'à 10 m
  • Autocontrôlée (type 4 selon EN 61496-1)
  • Lumière d'émission rouge pour faciliter l'ajustage des cellules en mode barrage
  • Visualisation de l'état de commutation et indication réserve de fonction sur le récepteur et l'appareil de traitement
  • Boîtier robuste
  • Utilisation avec les unités de contrôle des SB4 (SafeBox)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Description produit
Cellule en mode barrage INNO-COM
Composants du système
EmetteurINNO-SAFE-T
RécepteurINNO-SAFE-R
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0,5 ... 10 m
Domaine de détection limite14 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 850 nm
Catégorie de sécurité selon IEC/EN 614964
MarquageCE
Angle d'ouverture± 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementEmetteur : LED verte
Visual. état de commutationEmetteur : LED verte ( éteint en mode de test )
récepteur : LED rouge : allumée si le faisceau est libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Courant d'emploiEmetteur : 30 mA
récepteur : 15 mA
Sortie
Type de sortiePNP
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalmax. 30 ... 40 mA
Résistance aux courts-circuitsoui
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
Temps d'action≤ 2,2 ms
Conformité
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
Raccordementconnecteur M8, 4 broches
Matérial
BoîtierABS résistant aux chocs , V0 selon UL94
Massepar 12 g
Dimensions
Hauteur48 mm
Largeur12 mm
Profondeur12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Produits associés : INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PVC fa

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PVC fa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Deflecting mirror for single-beam deflection of the protection beam of safety light beams in the SL and SLA series, Safety Series: SLAfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...