Cellule en mode barrage LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b

LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • LED pour l'orientation derrière l'optique du récepteur
  • état de livraison: commutation claire
  • Inhibition de l'émetteur
  • Différentes fréquences d'émission
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Etanche à l'eau, protection IP67
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b

Description produit
Détecteur en mode barrage universel, grand boîtier, champ de détection de 65 m, lumière rouge, fréquence de transmission 25 kHz, lumière/obscurité activée, version CC, 2 sorties PNP, entrée de test, câble fixe avec fiche M12
Composants du système
EmetteurLD28-F1-3057/35/76a/115b
RécepteurLV28-F1-3057/35/47/115b
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 65 m
Domaine de détection limite90 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Aide à l'alignementLED rouge (dans l'optique du récepteur)
allumée en permanence si le faisceau est interrompu,
clignote si le point de commutation est atteint,
éteinte si la réserve de fonction est atteinte
fréquence d'émissionF1 = 25 kHz
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,3 m pour 65 m
Angle d'ouvertureémetteur 1,2°,
récepteur 5°
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonction)
2. LED clignote : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videEmetteur : ≤ 50 mA
récepteur : ≤ 35 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB (Imax. < 3 mA pour 30 V C.C.)
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" , préréglé à commutation "clair"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation25 Hz
Temps d'action20 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 230 mm m avec M12x1 connecteur, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse500 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b

Product Documentation: LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF240 KB

Agréments: LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...