Cellule en mode barrage OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
  • LED bicolore
  • Commutation "clair/foncé", programmable par câblage
  • Réglage de la sensibilité pour une adaptation optimale à l'application
  • Degré de protection IP67
  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Description produit
Cellule en mode barrage
Composants du système
EmetteurOBE10M-18GM60-RT-S-V1
RécepteurOBE10M-18GM60-RT-E5-V1
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Domaine de réglage0 ... 10000 mm
Cible de référencerécepteur
Emetteur de lumièrerouges , 660 nm
Type de lumièrelumière rouge 660 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 600 mm pour un domaine de la portée de 10 m
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte (émetteur)
Visual. état de commutationLED bicolore jaune/verte jaune : état de commutation verte : tension d'emploi ON clignotante : plage instable
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 25 mA (par appareil)
Retard à la disponibilité≤ 25 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Normes 2UL 508
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePC
Masse45 g par appareil
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Product Documentation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF346 KB

Design / Simulation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP71 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP71 KB

Agréments: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB

Produits associés : OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...