Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode barrage OBE2000-R2-SE0

OBE2000-R2-SE0
  • Boîtier ultra-compact
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Amélioration de la disponibilité de la machine grâce à une face avant en verre antistatique résistant à l'abrasion
  • Plage de détection extrêmement large en mode longue portée
  • Option de commutation en mode haute précision, pour une précision de commutation plus importante

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE2000-R2-SE0

Description produit
Cellule en mode barrage pour applications standard, conception miniature, champ de détection de 2 000 mm, lumière rouge, obscurité activée, sortie NPN, câble fixe
Composants du système
EmetteurOBE2000-R2
RécepteurOBE2000-R2-E0
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploiMode longue portée : 0 ... 2 m
Mode haute précision : 0 ... 200 mm
Domaine de détection limiteMode longue portée : 2,5 m
Mode haute précision : 300 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Ecart angulaireenv. 2 °
Diamètre de la tache lumineuseMode longue portée : 150 mm pour une distance de 2000 mm Mode haute précision : 0,5 mm pour une distance de 50 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à videEmetteur : ≤ 11 mA
récepteur : ≤ 8 mA
Entrée
Entrée de commandeSélection de l'émetteur BK : non connecté, mode longue portée BK : 0 V, mode haute précision
Seuil de commutationentrée TEACH-IN
Sortie
Mode de commutationà fermeture
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationenv. 800 Hz
Temps d'action600 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiqueverre
CâblePUR
Montagevis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni
Masseenv. 20 g par détecteur de proximité
Dimensions
Hauteur24 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur11,2 mm
Longueur du câble2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE2000-R2-SE0

Product Documentation: OBE2000-R2-SE0

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF642 KB

Design / Simulation: OBE2000-R2-SE0

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: OBE2000-R2-SE0

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

Produits associés : OBE2000-R2-SE0

Accessoires
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série R2, Angle de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...