Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode barrage BB10-P/25/76b/103/115e

BB10-P/25/76b/103/115e
  • Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours
  • Circuit intégré
  • Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm
  • Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires
  • Version « clair »
  • Version avec entrée de test

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BB10-P/25/76b/103/115e

Description produit
Cellule optoélectronique avec boîteir enfichable pour montage dans un trou de 13 mm
Composants du système
EmetteurBB10-T/76b/115e
RécepteurBB10-R/25/103/115e
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 6 m
Domaine de détection limite8 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1300 mm pour une distance de 6 m
Angle d'ouvertureEmetteur : +/- 8 ° récepteur : +/- 10 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007
Accessoires fournisaucun
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd795 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videEmetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 10 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation62,5 Hz
Temps d'action8 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble de 0,15 m avec connecteur JST à trois broches récepteur : gris ; Emetteur : noir
Matérial
BoîtierPC , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masseenv. 25 g par appareil
Dimensions
Longueur22 mm
Diamètre12,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P/25/76b/103/115e

Fonction

Installer un détecteur n'a jamais été aussi simple : il vous suffit de percer le trou, d'enclencher le détecteur et le tour est joué ! En outre, les détecteurs enfichables de la série BB10 pour portes et tourniquets vous offrent des performances exceptionnelles à un prix très avantageux. Le mécanisme de commutation est intégré dans un boîtier compact, indépendant et insensible aux variations de température. Ainsi, vous pouvez utiliser les détecteurs BB10 même dans les régions extrêmement froides, où les températures peuvent atteindre -40 °C.

Informative Literature: BB10-P/25/76b/103/115e

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: BB10-P/25/76b/103/115e

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP768 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: BB10-P/25/76b/103/115e

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
UNECE KBA E110R-036938ALLPDF843 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB

Produits associés : BB10-P/25/76b/103/115e

Accessoires
Câble de raccordementfa
Câble de raccordementfa
Câble de raccordementfa
Câble de raccordementfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...