Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage, conception plate, montage M2 à encombrement réduit, plage de détection de 500 mm, lumière rouge, commutateur éteint, sortie PNP, câble fixe |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | OBE500-R2F-S | |
Récepteur | OBE500-R2F-E2-Y813035 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 500 mm |
|
Domaine de détection limite | 700 mm |
|
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
Ecart angulaire | env. 2 ° | |
Taille de l'objet | typ. à partir de 1,5 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 90 mm pour une distance de 500 mm | |
Angle d'ouverture | env. 5 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 25000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 806 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | < 10 mA | |
Classe de protection | III | |
Entrée | ||
Entrée test | Test de la fonction de commutation à 0 V | |
Seuil de commutation | entrée TEACH-IN | |
Sortie | ||
Mode de commutation | à fermeture / commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | env. 1 kHz | |
Temps d'action | 500 µs | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) et acier inox | |
Sortie optique | PMMA | |
Câble | PUR | |
Masse | env. 20 g par détecteur de proximité | |
Couple de serrage des vis de fixation | 0,25 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 25,5 mm | |
Largeur | 12 mm | |
Profondeur | 4,1 mm | |
Longueur du câble | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 466 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1034 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0995B | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5358 | ALL | 299 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...