Cellule en mode barrage (paire) OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494
  • Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Description produit
Cellule en mode barrage, conception plate, montage M3, plage de détection de 500 mm, lumière rouge, commutateur éteint, sortie PNP, avec câble fixe 0,2 m et prise M8, 4 broches
Composants du système
EmetteurOBE500-R3F-S-0,2M-V31
RécepteurOBE500-R3F-E2-0,2M-V31-Y814592
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 500 mm
Domaine de détection limite700 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Ecart angulaireenv. 2 °
Taille de l'objettyp. à partir de 1,5 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 90 mm pour une distance de 500 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 25000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videEmetteur : ≤ 11 mA
récepteur : ≤ 8 mA
Classe de protectionIII
Entrée
Entrée testTest de la fonction de commutation à 0 V
Seuil de commutationentrée TEACH-IN
Sortie
Mode de commutationà fermeture / commutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationenv. 1 kHz
Temps d'action500 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 200 mm avec M8x1 connecteur, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate) et acier inox
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 10 g par détecteur de proximité
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Dimensions
Hauteur25,5 mm
Largeur16 mm
Profondeur4,1 mm
Longueur du câble200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Product Documentation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF480 KB

Design / Simulation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1011 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0700BALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5344ALLPDF298 KB

Produits associés : OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...