Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode barrage BB10-P-F1-7808/25/103/115a

BB10-P-F1-7808/25/103/115a
  • Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours
  • Circuit intégré
  • Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm
  • Version « foncée »

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Description produit
Cellule optoélectronique avec boîteir enfichable pour montage dans un trou de 13 mm
Composants du système
EmetteurBB10-T-F1-7808/76b/115a
RécepteurBB10-R-F1/25/35/103/115a
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 2 m
Domaine de détection limite2,5 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 250 mm pour une distance de 2 m
Angle d'ouvertureEmetteur : +/- 3 ° récepteur : +/- 10 ° pour le domaine de détection max. ; typique :
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd795 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videEmetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 10 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation62,5 Hz
Temps d'action8 ms
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 60947-5-2:2007+A1:2012

Conformité aux normes
NormesIEC 60947-5-2:2007+A1:2012
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe de 160 mm dans prise M8
récepteur : Raccordement, gris ; Emetteur : Raccordement, noir
Matérial
BoîtierPC , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masseenv. 15 g par appareil
Dimensions
Longueur22 mm
Diamètre12,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Fonction

Installer un détecteur n'a jamais été aussi simple : il vous suffit de percer le trou, d'enclencher le détecteur et voilà ! En outre, les détecteurs enfichables de la série BB10 pour portes et tourniquets vous offrent des performances exceptionnels à un prix très avantageux. Le mécanisme de commutation est intégré dans un boîtier compact, indépendant et insensible aux variations de température. Ainsi, vous pouvez utiliser les détecteurs BB10 même dans les régions extrêmement froides, où les températures peuvent atteindre -40 °C.

Agréments: BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...