Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule optoélectronique avec boîteir enfichable pour montage dans un trou de 13 mm |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | BB10-T-F1-7808/76b/115a | |
Récepteur | BB10-R-F1/25/35/103/115a | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 2 m | |
Domaine de détection limite | 2,5 m |
|
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 250 mm pour une distance de 2 m | |
Angle d'ouverture | Emetteur : +/- 3 ° récepteur : +/- 10 ° pour le domaine de détection max. ; typique : | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | lumière halogène 100000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 795 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 20 mA récepteur : ≤ 10 mA |
|
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair" | |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 62,5 Hz | |
Temps d'action | 8 ms | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
|
Conformité aux normes | ||
Normes | IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible |
|
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe de 160 mm dans prise M8 récepteur : Raccordement, gris ; Emetteur : Raccordement, noir |
|
Matérial | ||
Boîtier | PC , noir | |
Sortie optique | vitre en matière plastique | |
Masse | env. 15 g par appareil | |
Dimensions | ||
Longueur | 22 mm | |
Diamètre | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Installer un détecteur n'a jamais été aussi simple : il vous suffit de percer le trou, d'enclencher le détecteur et voilà ! En outre, les détecteurs enfichables de la série BB10 pour portes et tourniquets vous offrent des performances exceptionnels à un prix très avantageux. Le mécanisme de commutation est intégré dans un boîtier compact, indépendant et insensible aux variations de température. Ainsi, vous pouvez utiliser les détecteurs BB10 même dans les régions extrêmement froides, où les températures peuvent atteindre -40 °C.
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...