Cellule en mode barrage (paire) OBE25M-R201-SA5-IO-V1

OBE25M-R201-SA5-IO-V1
  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plusieurs fréquences pour éviter les interférences
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Description produit
Cellule en mode barrage SET
Composants du système
EmetteurOBE25M-R201-S-IO-V1
RécepteurOBE25M-R201-A5-IO-V1
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 25 m
Domaine de détection limite33 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Aide à l'alignementLED rouge (dans l'optique du récepteur)
allumée en permanence si le faisceau est interrompu,
clignote si le point de commutation est atteint,
éteinte si la réserve de fonction est atteinte
Diamètre de la tache lumineuseenv. 850 mm pour une distance de 25 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd462 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôleRécepteur : commutateur allumé / éteint
Eléments de contrôleRécepteur : réglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videEmetteur : ≤ 15 mA
récepteur : ≤ 15 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionIII
Interface
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic
Smart Sensor :
Récepteur : type 2.4
Émetteur : -
Identifiant du dispositifÉmetteur : 0x111411 (1119249)
Récepteur : 0x111314 (1118996)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementÉmetteur :
Entrée de traitement des données : 0 bit
Sortie de traitement des données : 1 bit
Récepteur :
Entrée de traitement des données : 2 bits
Sortie de traitement des données : 2 bits
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Sortie
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : PNP normalement ouvert / éteint, IO-Link
/Q - Broche 2 : PNP normalement fermé / allumé
Sortie signal2 sorties PNP, protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90°
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : env. 47 g récepteur : env. 47 g
Dimensions
Hauteur61,7 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Fonction

Les détecteurs optiques de la série sont les premiers appareils à proposer une solution dans un format standard de taille moyenne de bout en bout : d'une cellule en mode barrage à un détecteur de mesure de distance. Grâce à leur conception spécifique, ces détecteurs sont capables de réaliser pratiquement toutes les tâches d'automatisation standard.

La totalité de la gamme permet aux détecteurs de communiquer via IO-Link.

Les détecteurs à laser DuraBeam sont résistants et peuvent être utilisés de la même façon que les détecteurs standard.

La technologie multi-pixel (MPT) garantit que les détecteurs standard sont flexibles et peuvent s'adapter à l'environnement de l'application.

Informative Literature: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesENGPDF2583 KB

Product Documentation: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1433 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ86 KB

Agréments: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4524ALLPDF212 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935ALLPDF162 KB

Logiciel: OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender)V1.00.002 / 2018-09-30ZIP697 KB
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger)V1.00.004 / 2020-02-20ZIP863 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : OBE25M-R201-SA5-IO-V1

Accessoires

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Support de montage étroitfa
Support de montage étroitfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Equerre de maintien complète avec réglagefa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
support de montage rapidefa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...