Industry 4.0 si è rivelato più un concetto che una realtà. Con la presentazione dello studio concettuale “SmartBridge”, Pepperl+Fuchs ha intrapreso il primo passo verso la quarta rivoluzione industriale. Unitevi a noi per guardare al futuro e scoprire dove ci conduce questo viaggio, in altre parole alla fiera commerciale più importante al mondo, la "FIERA DI HANNOVER", in Germania.
Dal 7 all'11 aprile 2014 provate gli ultimi sviluppi nel campo dell'automazione industriale presso Pepperl+Fuchs, al padiglione 9, stand D76! Scoprite il nostro studio concettuale“SmartBridge” e le novità assolute del nostro portafoglio di prodotti. Otterrete informazioni immediate e una consulenza individuale dai nostri esperti!
A Distance Ahead. Lo scanner a LED multiplo R2100 (2-D LiSAR sensor) riunisce l'innovativo metodo di misurazione "Tecnologia PRT" (Pulse Ranging Technology) e la misurazione su canali multipli. Scegliete questo prodotto performante per le vostre applicazioni all'aperto e al chiuso.
Precisione magnetica. In qualsiasi condizione. Gli encoder rotativi magnetici, estremamente compatti e resistenti, consentono un'eccezionale precisione di misurazione di 1° e 0,1°. Trovate la soluzione ideale per le vostre attività di rotazione, velocità angolare o di posizionamento.
Aprire la strada. Il sistema di posizionamento PGV è il primo prodotto a offrire la singolare combinazione di navigazione, tracciabilità e feedback sulla posizione, in un unico dispositivo. Scoprite la soluzione ottimale per il posizionamento dei veicoli a guida automatica.
Ridotti all'essenziale: affidabilità, efficienza e compattezza. I nuovi condizionatori di segnale del Sistema SC sono particolarmente idonei per le applicazioni di uso generale e vi offrono molto di più di una compattezza incredibilmente elevata.
Il nuovo FieldBarrier è il modello di punta della nostra famiglia di componenti fiedbus FieldConnex® abilitati per la diagnostica. Servitevi di questa conveniente tecnologia all'avanguardia per ottenere la massima disponibilità dal vostro impianto!
Pepperl+Fuchs offre una nuova gamma di elementi operativi per l'integrazione in stazioni di controllo certificate Ex e. Scoprite le stazioni di controllo della serie FXLSCP realizzate in durevole acciaio inossidabile, garanzia di eccellente resistenza alla corrosione.
Scoprite le funzionalità dei prodotti delle nostre divisioni sull'automazione di processo e di fabbrica e le nostre idee su Industry 4.0. Partecipate alla conferenza stampa di Pepperl+Fuchs presso la FIERA DI HANNOVER.
Data: mercoledì 9 aprile 2014
Luogo: Centro Convegni, sala 15/16
Orario: dalle 9 alle 11
Vi attenderanno i seguenti argomenti:
FIERA DI HANNOVER
7 - 11 aprile 2014
Hannover, Germania
Padiglione 9, stand D76
Date: 9 aprile 2014
Luogo: Centro Convegni, sala 15/16
Orario: dalle 9 alle 11
Restate aggiornati e seguiteci su Twitter
Notizie in diverse lingue e link utili dal mondo dell'automazione vi aspettano!