L'APL (Advanced Physical Layer) Ethernet definisce l'architettura di commutazione. Sono impossibili interferenze tra gli strumenti, il che aumenta la stabilità della comunicazione e ha un effetto positivo duraturo sulla disponibilità. Maggiori informazioni sull'infrastruttura Ethernet-APL sono disponibili in questa pagina.
There are two types of switches to support the Ethernet-APL infrastructure and just three principle product concepts that enable any type of topology for the field of the process plant. The switches that connect to the Ethernet backbone support redundancy and resiliency concepts for high availability.
Gli interruttori di campo forniscono alimentazione alla linea di spur alla quale è collegato lo strumento. Lo spur ha requisiti inferiori per l'intensità e la potenza del segnale. Due tipi di interruttori di campo consentono qualsiasi tipo di topologia: l'interruttore di campo Ethernet-APL e l'interruttore per guida DIN Ethernet-APL.
L'interruttore di campo Ethernet-APL per installazione in Zona 1 / Div. 2 riceve l'alimentazione dal trunk. Collega gli spur APL al trunk. Le uscite sono a sicurezza intrinseca, e supportano le connessioni nella Zona 0 / Div. 1.
Caratteristiche:
In arrivo: l'interruttore di campo per guida Ethernet-APL FieldConnex® è un interruttore di campo per l'installazione in un quadro elettrico o in una scatola di derivazione. Collega gli spur Ethernet-APL alla struttura Ethernet dell'impianto. Ricava l'energia per se stesso e gli spur dell'alimentazione ausiliaria esterna.
Caratteristiche:
L' interruttore di alimentazione Ethernet-APL collega la rete Ethernet-APL all'Ethernet o alla struttura dell'impianto. Fornisce inoltre alimentazione alla linea di trunk. Questo interruttore di alimentazione è installato in genere nell'armadio elettrico all'interno della sala di controllo, ed è alimentato esternamente.
Caratteristiche: