Precisione e identificazione affidabile degli AGV

Robusto sistema a nastro codificato e testa di lettura per applicazioni affidabili fino a SIL 3/PL e

L'applicazione

I veicoli a guida automatica (AGV) si occupano sempre di più del trasporto di merci nella logistica di magazzino e di produzione. Essi rilevano automaticamente le stazioni di trasferimento attivate e si spostano in posizione, consentendo un trasferimento regolare del vettore di merci. Il posizionamento preciso è un prerequisito per le fasi successive, come l'attivazione di un controller del cancello, la creazione di una comunicazione affidabile e l'attivazione del processo di trasferimento.


L'obiettivo

L'AGV deve poter trovare automaticamente la posizione esatta nella stazione di trasferimento corretta. I seguenti passaggi sono spesso rilevanti per la sicurezza, quindi il posizionamento deve soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale. Identificare l'AGV in modo sicuro - il veicolo giusto nel posto giusto - è assolutamente essenziale. Inoltre, è necessaria una comunicazione affidabile tra l'AGV e i componenti del sistema, come ad esempio un controller automatico dei cancelli o un circuito di arresto di emergenza. Per inizializzare questa comunicazione tra il veicolo e la controller è necessaria un'identificazione chiara e sicura.


La soluzione

Sistema di posizionamento safePGV
Sistema di posizionamento safePGV

Il sistema di posizionamento Position Guided Vision sicuro (safePGV) crea la base per un posizionamento sicuro e preciso dell'AGV. Il sensore montato sul veicolo legge i codici Data Matrix applicati a terra nella posizione di attacco del punto di trasferimento. Le informazioni sulla posizione consentono l'esatto posizionamento dell'AGV con una precisione fino a 0,2 mm. Ciò consente l'attacco logico dell'AGV come base per un trasferimento regolare dei vettori di merci.

Il segnale di sicurezza della testa di lettura viene trasmesso al controller di livello superiore con l'identificazione del veicolo. Ogni singolo codice Data Matrix in un sistema è univoco. La posizione dei codici Data Matrix nel sistema consente all'AGV di essere identificato in modo univoco e sicuro nella rispettiva sezione dell'impianto. Le informazioni sulla posizione sicura della testa di lettura possono costituire una base per ulteriori funzioni rilevanti per la sicurezza umana.


Caratteristiche tecniche

  • Livello di integrità di sicurezza SIL 3
  • Livello di performance PL e
  • Precisione x e y non sicura 0,2 mm
  • Risoluzione angolare non sicura 0,5°
  • Lunga distanza di lettura (120 × 80 mm)

I vantaggi

Il sistema è estremamente compatto e robusto. Il sensore può essere utilizzato anche su AGV di piccole dimensioni, e il nastro codificato in metallo è estremamente stabile e durevole. L'identificazione avviene senza contatto. L'ampia finestra di lettura acquisisce una sezione più grande di nastro con svariati codici in qualsiasi momento. Ciò garantisce un rilevamento affidabile anche dei nastri di tracciamento danneggiati o sporchi. La messa in servizio rapida e semplice segue il principio del plug-and-play. Mediante la trasmissione della posizione Y e dell'angolo, è possibile correggere in ogni momento le deviazioni del percorso. L'uscita della posizione X è estremamente precisa, con una precisione di 0,2 mm. Il sistema, composto da testa di lettura e codice Data Matrix, è certificato SIL 3 e PL e.


In breve

  • Identificazione affidabile di veicoli a guida automatica (AGV) fino a SIL 3/PL e
  • Posizionamento estremamente preciso dell'AGV nella stazione di trasferimento
  • Sistema robusto composto da una testa di lettura ottica compatta e barre codificate Data Matrix in metallo
  • Il monitoraggio sicuro della posizione consente di personalizzare altre funzioni di navigazione, come un campo di scansione LiDAR, a seconda della situazione

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensors and Solutions for AGV

Automated guided vehicles have become an indispensable part of modern material handling. Discover our sensors and solutions for load handling, navigation and guidance, and environment perception.

Sistemi di posizionamento assoluto safePXV e safePGV

Per la prima volta, i nuovi sistemi di posizionamento assoluto safePXV e safePGV raggiungono il livello di sicurezza SIL 3/PL e con un singolo sensore …

undefined
^