FPSO
Un'unità di produzione galleggiante con stoccaggio e impianto di caricamento del greggio (FPSO) è un tipo di sistema a cisterna galleggiante utilizzato nel settore offshore di lavorazione di gas e petrolio. Le unità FPSO sono progettate per il caricamento di tutto il petrolio o il gas prodotto in mare nella vicina piattaforma, la sua lavorazione e il suo stoccaggio fino a quando il petrolio o il gas non può essere trasferito su petroliere in attesa o convogliato mediante apposite condotte. Un'unità di stoccaggio e caricamento galleggiante (FSU) è un'unità FPSO semplificata, che non dispone tuttavia della possibilità di lavorare petrolio o gas a bordo.
Navi cisterna GNL
Il trasporto di gas naturale mediante condotta da impianti di stoccaggio distanti può essere complesso e costoso. Il gas viene quindi liquefatto mediante raffreddamento a circa -162° C. Il risultato di tale processo viene definito GNL (gas naturale liquefatto).
Il gas naturale liquefatto è trasportato in tale stato in speciali navi cisterna, chiamate navi cisterna GNL. Dopo le operazioni di scarico presso speciali terminali GNL, il gas in forma liquefatta viene ripristinato alla forma gassosa e distribuito al consumatore mediante condotte.
Per queste e altre applicazioni in campo marittimo, i prodotti di interfaccia a sicurezza intrinseca di Pepperl+Fuchs collegano la strumentazione per le misurazioni di campo alla sala di controllo. La gamma di prodotti disponibili copre tutte le piattaforme tecnologiche.
I componenti possono essere forniti già montati in custodie in acciaio inossidabile e precablati in base a specifiche esigenze.