Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Cortina fotoelettrica a fascio singolo o multiplo per una protezione singola |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 0 ... 1.500 mm con elaborazione in sottofondo, 500 ... 1500 mm con oscurazione del sfondo |
|
Campo di scansione max. | 0 ... 2500 mm con elaborazione in sottofondo, 500 ... 2500 mm con oscurazione del sfondo |
|
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Differenza bianco-nero (6% / 90%) | < 20 % Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Marcatura | CE | |
Numero di fasci | 1 (numero dei moduli sensori integrati AIR) | |
Modo operativo | Oscurazione/Elaborazione sfondo commutabile | |
Diametro spot | 75 x 75 mm con ampiezza di scansionamento di 2000 mm | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso | |
Elementi di comando | Regolatore amp. di scansionamento, commutatore chiaro-scuro, commutatore modo di esercizio Soppressione dello sfondo / Elaborazione sfondo ; Regolatore per il monitoraggio del bordo destro/sinistro | |
Impostazione di fabbrica | Soppressione dello sfondo | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC | |
Corrente in assenza di carico | < 100 mA | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | Spegnimento emettitore con U = 17 ... 30 V DC solo in modo di esercizio Elaborazione in sottofondo e funzionamento in c.c. | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutatore presenza/assenza luce | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | max. 24 V DC , 48 V AC | |
Corrente di uscita | ≤ 1 A | |
Commutazione dell'alimentazione | 24 W / 55 VA | |
Tempo di reazione | 30 ms , 2 s dopo test | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Normativa UN/ECE nº 10 (E1) | Numero di approvazione tipo: 047349 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 2500 | |
Grado di protezione | IP52 | |
Collegamento | Morsetti a vite | |
Materiale | ||
Custodia | nero Alluminio / ABS | |
Superficie dell'ottica | PC | |
Peso | circa. 500 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 42 mm | |
Profondità | 37 mm | |
Lunghezza | 876 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La serie TopScan2 è un sistema modulare di sensori utilizzabile in modo flessibile per diverse applicazioni di monitoraggio delle porte automatiche. È possibile installare il sistema per uso statico o dinamico. È inoltre possibile accorciare la custodia con facilità e posizionare i sensori l'uno accanto all'altro fino a un massimo di cinque, mentre ciascun fascio è programmabile individualmente. Quanto alle modalità di esercizio, è possibile scegliere fra soppressione dello sfondo e valutazione dello sfondo. È infine possibile impostare le modalità di commutazione luce/buio, il range di rilevamento e l'allineamento dei punti ciechi. Queste caratteristiche fanno della fotocellula attiva a infrarossi TopScan2 la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi di porte automatiche.
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|