Sensori per porte automatiche

Prodotti selezionati

Prossima PaginaUltima Pagina
Prodotto


Fotocellula in miniatura a fascio singolo, ideale per l'installazione in telai e bordi, Circuito integrato, Alloggiamento plug-in per foro da 13 mm, Angolo di apertura ridotto, adatto per il montaggio a coppie, Varie frequenze per prevenire interferenze dovute alla prossimità, Forma costruttiva(S2): Cilindrico, liscio, Trasmettitore fotoelettrico: IRED, Tipo di luce: infrarosso, modulata , 880 nm, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Tipo di circuito: Intervento in presenza di lucefa


Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti, Rilevamento affidabile di persone e veicoli, Riconoscimento di direzione, Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali, "Slow motion" per movimenti estremamente rallentati, Funzione: Apertura, Principio del sensore: Sensore radar, Tensione di esercizio: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto NA/contatto NC, Collegamento: Connettore 4 poli , Cavo di collegamento da 5 m presente nel materiale fornitofa


Sensore di movimento a microonde con funzionalità di base, Rilevamento affidabile di persone e veicoli, Impostazione semplicissima del campo di rilevamento, Facilmente programmabile, Funzione: Apertura, Principio del sensore: Sensore radar, Tensione di esercizio: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, Uscita del segnale: Relè, Collegamento: Morsetti a vite a innesto 4 poli , Cavo di collegamento da 5 m presente nel materiale fornitofa


Radar standard con funzioni di base, Rilevamento affidabile di persone e veicoli, Impostazione semplicissima del campo di rilevamento, Ampio raggio di regolazione della sensibilità, È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto, Funzione: Apertura, Principio del sensore: Sensore radar, Tensione di esercizio: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, Collegamento: Cavo di collegamento 2,5 m Compreso nella forniturafa


Sensore di movimento per porte automatiche, SIL 2, omologazione a norma DIN18650/EN16005, Affidabilità di rilevamento eccezionale, Funzionamento affidabile con tutti i tipi di rivestimenti per pavimento, Protezione completa per tutta la parete senza spegnimento del sensore, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: commutabile NPN o PNP , a prova di corto circuitofa


Monitoraggio a fascio singolo con sensore molto stretto, Circuito integrato, Test, Installazione semplice - Plug & Play, Ideale per il montaggio nei profili delle porte o nei telai, Forma costruttiva(S2): a forma rettangolare, F, Ingresso di test, Trasmettitore fotoelettrico: IRED, Tipo di luce: infrarosso, modulata, Tensione di esercizio: 11 ... 30 V DC, Ingresso di test: Test: Spegnimento del emettitore a 0 V, Tipo di circuito: Intervento in presenza di lucefa


Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti, Rilevamento affidabile di persone e veicoli, Impostazione semplicissima del campo di rilevamento, È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto, Versione con rilevamento di direzione e soppressione del traffico incrociato, Funzione: Apertura, Principio del sensore: Sensore radar, Tensione di esercizio: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, Collegamento: Cavo di collegamento 2,5 m Compreso nella forniturafa


Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa


Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa


Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Prossima PaginaUltima Pagina

Filtra per