Barriere fotoelettriche antincendio

Prodotti selezionati

Prodotto


Fotocellula a sbarramento antincendio compatta per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio, Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo), Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia, Trasmettitore fotoelettrico: LED, 660 nm e IRED, 880 nm, Tipo di luce: rossa modulata e infrarosso, modulata, Elementi di comando: Commutatore presenza/assenza luce ; Regolatore a tempofa


Fotocellula a sbarramento antincendio compatta per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio, Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo), Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia, Trasmettitore fotoelettrico: LED, Tipo di luce: rossa modulata , 660 nm, Tensione di esercizio: 12 ... 240 V AC/DCfa

Fotocellula a sbarramento antincendio piccola per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio, Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo), Elevato grado di protezione contro le scariche elettriche, Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia, Distanza della portata: 0 ... 2,1 m (con riflettore H60), Trasmettitore fotoelettrico: LED 645 nm, Tipo di luce: rossa modulatafa

Filtra per