Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Indicatori / Elementi di comando | ||
---|---|---|
Visualizzatore funzioni | LED verde: Power On (dopo valvola fusibile) LED giallo: stato elettrico, è acceso a relè eccitato |
|
Elementi di comando | Interruttore di programmazione a 10 posizioni per funzioni temporali e tipo di circuito | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 115 / 230 V AC | |
Consumo (di potenza) | 5 VA (mini-fusibile 0,25 A) | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on, programmabile | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | 240 V AC | |
Corrente di uscita | 1 A | |
Frequenza di commutazione | 20 Hz | |
Tempo di reazione | 20 ms | |
Funzione timer | GAN, GAB, GAN-GAB, 0,1 ... 15 s programmabile | |
Altre uscite | Alimentatore sensore 24 Vc.c., max 180 mA | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazioni | CE | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP55 | |
Collegamento | 4 collegamenti a vite PG16, morsetti con molla a gabbia nel vano morsetti | |
Materiale | ||
Custodia | Plastica con coperchio trasparente | |
Montaggio | Fissaggio con raccordo filettato Solo i quattro fori sotto le viti del coperchio possono essere utilizzati per il montaggio. | |
Peso | 600 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5855A | ALL | 226 KB |
Accessori per | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|