Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Telecomando a infrarossi per le serie RMS e RAVE |
Dati generali | ||
---|---|---|
Tipo di luce | infrarosso | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA Compreso nella fornitura |
|
Omologazioni e certificati | ||
Conformità EAC | TR CU 020/2011 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP54 | |
Materiale | ABS, nero |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Brief instructions / Kurzanleitung | ALL | 198 KB |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0992A | ALL | 265 KB |