L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a
  • Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli
  • Configurabile per le più svariate larghezze di ante
  • Possibilita di regolare individualmente ogni fascio
  • Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili
  • Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura
  • Ingresso di test
  • Versione a un fascio

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Descrizione prodotto
Cortina fotoelettrica a fascio singolo o multiplo per una protezione singola
Dati generali
Campo di scansione min.0 ... 1.500 mm con elaborazione in sottofondo,
500 ... 1500 mm con oscurazione del sfondo
Campo di scansione max.0 ... 2500 mm con elaborazione in sottofondo,
500 ... 2500 mm con oscurazione del sfondo
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Differenza bianco-nero (6% / 90%)< 20 % Per ampiezza di scansione 2000 mm
MarcaturaCE
Numero di fasci1 (numero dei moduli sensori integrati AIR)
Modo operativoOscurazione/Elaborazione sfondo commutabile
Diametro spot75 x 75 mm con ampiezza di scansionamento di 2000 mm
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso
Elementi di comandoRegolatore amp. di scansionamento, commutatore chiaro-scuro, commutatore modo di esercizio Soppressione dello sfondo / Elaborazione sfondo ; Regolatore per il monitoraggio del bordo destro/sinistro
Impostazione di fabbricaSoppressione dello sfondo
Dati elettrici
Tensione di esercizio17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC
Corrente in assenza di carico< 100 mA
Ingresso
Ingresso di testSpegnimento emettitore con U = 17 ... 30 V DC solo in modo di esercizio Elaborazione in sottofondo e funzionamento in c.c.
Uscita
Tipo di circuitoCommutatore presenza/assenza luce
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscitamax. 24 V DC , 48 V AC
Corrente di uscita≤ 1 A
Commutazione dell'alimentazione24 W / 55 VA
Tempo di reazione30 ms , 2 s dopo test
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Normativa UN/ECE nº 10 (E1)Numero di approvazione tipo: 047349
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Dati meccanici
Lunghezza della scatola L900 mm
Altezza dimontaggiomax. 2500
Grado di protezioneIP52
CollegamentoMorsetti a vite
Materiale
CustodiaAlluminio / ABS
Superficie dell'otticaPC
Pesocirca. 500 g
Dimensioni
Altezza42 mm
Profondità37 mm
Lunghezza900 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Funzione

La serie TopScan2 è un sistema modulare di sensori utilizzabile in modo flessibile per diverse applicazioni di monitoraggio delle porte automatiche. È possibile installare il sistema per uso statico o dinamico. È inoltre possibile accorciare la custodia con facilità e posizionare i sensori l'uno accanto all'altro fino a un massimo di cinque, mentre ciascun fascio è programmabile individualmente. Quanto alle modalità di esercizio, è possibile scegliere fra soppressione dello sfondo e valutazione dello sfondo. È infine possibile impostare le modalità di commutazione luce/buio, il range di rilevamento e l'allineamento dei punti ciechi. Queste caratteristiche fanno della fotocellula attiva a infrarossi TopScan2 la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi di porte automatiche.

Informative Literature: TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF365 KB

Design / Simulation: TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1067 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
UNECE KBA E110R-047349ALLPDF72 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0420CALLPDF230 KB

Prodotti associati : TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

Accessori
Blocchetto di supporto per modulo sensore AIR16fa
Condotto flessibile in metallo, protezione da contaminazioni e dannifa
Cavo di connessione per moduli sensore, Lunghezza 300 mmfa
Copertura terminale per sezione con profilo in alluminio della serie TopScan-Sfa
Profilo in alluminio per la serie TopScan-S, Lunghezza: 1400 mmfa
Guarnizione in gomma per aumento del grado di protezione a IP54, Agevole inserimento nel profilato TopScan-S dietro la calotta di chiusurafa
Copertura del profilo in alluminio per la serie TopScan2, Lunghezza: 1400 mmfa
Copertura para-intemperie per le strisce di fotorilevamento, Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Può essere tagliata alla lunghezza desiderata, È possibile il retromontaggio con strisce di fotorilevamento già installatefa