Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore radar RMS-D BROAD

RMS-D BROAD
  • Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti
  • Rilevamento affidabile di persone e veicoli
  • Riconoscimento di direzione
  • Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali
  • "Slow motion" per movimenti estremamente rallentati
  • Impostazione semplicissima del campo di rilevamento
  • Versione con area di rilevamento extra-larga

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RMS-D BROAD

Descrizione prodotto
Radar di eccellente qualità dalle funzioni estese, versione dinamica con rilevamento della direzione, ampia portata di rilevamento (2 m x 4 m), altezza di installazione max.: 4 m, alloggiamento nero, uscita contatto relè, connessione cavi
Dati generali
Campo di intervento2000 x 4000 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
MarcaturaCE
Regolazione di angulo0 ... 40 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Parametri Functional Safety
MTTFd640 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoMicrointerruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Slow-motion , Modalità di commutazione
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità
Elementi di comandoRegolatore del tempo di disattivazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Corrente in assenza di carico≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)≤ 1 W
Uscita
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto NA
Tensione di uscitamax. 48 V AC / 48 V DC
Corrente di uscitamax. 0,5 A AC / 1 A DC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 60 VA
Ttempo caduta0,2 ... 5 s Possibilità di impostazione dei valori (impostazione predefinita: 1 s)
Conformità agli standard e alle direttive
Conformità alle direttive
R& direttiva TTE 1999/5/EGQuesto dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Non è consentito l’uso in America del Nord. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Standard di conformità
NormeEN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 4000 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoMorsetti a vite a innesto 4 poli , Cavo di collegamento da 5 m presente nel materiale fornito
Materiale
CustodiaABS, antracite
Peso120 g
Dimensioni123 mm x 65 mm x 57 mm
Altezza65 mm
Larghezza123 mm
Profondità57 mm
Serie di corrispondenza
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-D BROAD

Funzione

La serie di radar RMS garantisce un'apertura efficiente e flessibile delle porte o delle porte industriali. Le versioni RC offrono una regolazione a distanza dei parametri. La tecnologia di valutazione con microcontrollori ultramoderni garantisce una vasta gamma di dimensioni e l'impiego universale anche in condizioni difficili. La tecnologia a microonde da 24 GHz offre svariate modalità operativa come il rilevamento della direzione. La funzione di soppressione del traffico incrociato apre la porta solo in caso di persone che si avvicinano frontalmente e non se passano semplicemente davanti. Grazie alla modalità di movimento lento, vengono rilevati anche i movimenti estremamente lenti, aumentando la praticità, ad esempio, in residence per anziani.

Informative Literature: RMS-D BROAD

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS-D BROAD

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Brief instructionsITAPDF756 KB
Recommended settings for RMS-D, RMS-D-RCENGPDF525 KB

Design / Simulation: RMS-D BROAD

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Prodotti associati : RMS-D BROAD

Accessori
Kit con protezione intemperie, per un agevole montaggio su tetti e altri punti esposti agli agenti atmosferici, Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Installazione senza utensilifa