Accessori TopScan-S Test Kit

TopScan-S Test Kit
  • Accessori di montaggio serie TopScan-S

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  TopScan-S Test Kit

Descrizione prodotto
Sussidio di regolazione TopScan-S
Dati meccanici
MaterialeCartone

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Test Kit

Informative Literature: TopScan-S Test Kit

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Test Kit

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Prodotti associati : TopScan-S Test Kit

Accessori per

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa