Accessori TopScan-S Cap Set

TopScan-S Cap Set
  • Copertura terminale per sezione con profilo in alluminio della serie TopScan-S

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  TopScan-S Cap Set

Descrizione prodotto
Calotta terminale per profilato in alluminio TopScan-S
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Dati meccanici
MaterialePlastica

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Cap Set

Informative Literature: TopScan-S Cap Set

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: TopScan-S Cap Set

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Prodotti associati : TopScan-S Cap Set

Accessori per

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Possibilita di regolare individualmente ogni fascio, Soppressione sfondo e analisi sfondo selezionabili, Regolazione del raggio in funzione dello spigolo di chiusura, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Modulo sensore per tastatore TopScan configurabile, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazione, Collegamento: Morsetti a vitefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa