Sensore di superficie a raggi luminosi FLT-8-H-2800-500/120a

FLT-8-H-2800-500/120a
  • Fotocellula a tasteggio d'area con medio raggio di rilevamento per persone ed oggetti
  • Soppressione dello sfondo
  • Ignora gli oggetti al di fuori dell'area selezionata
  • Versione con area di rilevamento 500 mm x 500 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  FLT-8-H-2800-500/120a

Descrizione prodotto
Fotocellula a tasteggio d'area con ampio raggio di rilevamento per persone e oggetti
Dati generali
Campo di rilevamento500 mm x 500 mm Per ampiezza di scansione 2000 mm
Campo di scansione min.100 ... 1200 mm
Campo di scansione max.100 ... 2800 mm
Trasmettitore fotoelettrico4 x IRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Immagine del punto luminoso43 mm x 43 mm a 2000 mm
MarcaturaCE
Modo operativoSoppressione dello sfondo
Parametri Functional Safety
MTTFd470 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso
Elementi di comandoRegolatore dell'ampiezza di scansione
Dati elettrici
Tensione di esercizio15 ... 48 V DC
Corrente in assenza di carico100 mA
Consumo (di potenza)2,5 W
Uscita
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on
Uscita del segnale2 PNP, antivalente., a prova di cortocircuito, collettori aperti
Tensione di uscita48 V DC
Corrente di uscita200 mA
Tempo di reazione100 ms
Ttempo caduta200 ms
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
Standard di prodottoIEC 60947-5-2
Emissione di interferenzeEN 61000-6-3
NormeEN 61000-6-2 senza EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 2800 mm
Grado di protezioneIP65
CollegamentoConnettore, fascetta serie 581, 5 pin
Materiale
CustodiaMacrolon GV30 nero
Superficie dell'otticaLastra di vetro, rossa
Peso320 g
Dimensioni
Altezza64 mm
Larghezza150 mm
Profondità52 mm
Informazioni generali
Dotazione2 m Cavo di collegamento

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-H-2800-500/120a

Funzione

Le fotocellule attive a tasteggio d'area a infrarossi della serie FLT-8 rilevano persone e oggetti presenti all'interno di un campo di rilevamento delimitato, indipendentemente dallo sfondo e dal fatto che le persone siano ferme o in movimento. I sensori generano un campo di rilevamento spaziale chiaramente delimitato e regolabile meccanicamente. Tale campo di rilevamento consiste in tre o quattro raggi luminosi singoli.

Informative Literature: FLT-8-H-2800-500/120a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: FLT-8-H-2800-500/120a

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF732 KB

Design / Simulation: FLT-8-H-2800-500/120a

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP92 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Certificazioni: FLT-8-H-2800-500/120a

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1138CALLPDF307 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5587ALLPDF227 KB

Prodotti associati : FLT-8-H-2800-500/120a

Accessori
Piastra di montaggio per sensori della serie FLT-8fa