Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Radar di eccellente qualità dalle funzioni estese, la versione di installazione non include la copertura dell'alloggiamento, portata di rilevamento a 3 m x 2,5 m, altezza di installazione max.: 4 m, uscita contatto relè, connessione cavi |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di intervento | 3000 x 2500 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30° | |
Principio del funzione | Modulo a microonde | |
Velocità di rivelamento | min. 0,1 m/s | |
Marcatura | CE | |
Regolazione di angulo | 0 ... 40 ° in 5 ° Passaggi | |
Frequenza di esercizio | 24,05 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Rilevatore radar di movimento | |
potenza di trasmissione (EIRP) | < 20 dBm | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 640 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso/verde | |
Elementi di comando | Microinterruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Slow-motion , Modalità di commutazione | |
Elementi di comando | Regolatore della sensibilità | |
Elementi di comando | Regolatore del tempo di disattivazione | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 50 mA a 24 V CC | |
Consumo (di potenza) | ≤ 1 W | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | attiva/passiva | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto NA | |
Tensione di uscita | max. 48 V AC / 48 V DC | |
Corrente di uscita | max. 0,5 A AC / 1 A DC | |
Commutazione dell'alimentazione | max. 24 W / 60 VA | |
Ttempo caduta | 0,2 ... 5 s Possibilità di impostazione dei valori (impostazione predefinita: 1 s) | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Conformità alle direttive | ||
R& direttiva TTE 1999/5/EG | EN 300440-1 V1.3.1 (2001-09); EN 300440-2 V1.1.1 (2001-09); VDE 0848-1 (2000-08); VDE 0848-2 (1991-01); direttive ICNIRP (1998-04); marcatura CE0682! | |
Standard di conformità | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 | |
Emissione di interferenze | EN 61000-6-3:2001; EN 61000-6-4:2001 | |
Norme | EN 60947-5-2:2007 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di lavoro | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 90 % senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 4000 mm | |
Grado di protezione | IP54 | |
Collegamento | Morsetti a vite a innesto 4 poli , Cavo di collegamento da 5 m presente nel materiale fornito | |
Materiale | ||
Custodia | ABS, antracite | |
Peso | 120 g | |
Dimensioni | 110 mm x 31 mm x 45 mm | |
Altezza | 31 mm | |
Larghezza | 110 mm | |
Profondità | 45 mm | |
Serie di corrispondenza | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La serie di radar RMS garantisce un'apertura efficiente e flessibile delle porte o delle porte industriali. Le versioni RC offrono una regolazione a distanza dei parametri. La tecnologia di valutazione con microcontrollori ultramoderni garantisce una vasta gamma di dimensioni e l'impiego universale anche in condizioni difficili. La tecnologia a microonde da 24 GHz offre svariate modalità operativa come il rilevamento della direzione. La funzione di soppressione del traffico incrociato apre la porta solo in caso di persone che si avvicinano frontalmente e non se passano semplicemente davanti. Grazie alla modalità di movimento lento, vengono rilevati anche i movimenti estremamente lenti, aumentando la praticità, ad esempio, in residence per anziani.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|