Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Cortina fotoelettrica a fascio singolo o multiplo per una protezione singola conforme a DIN18650/EN16005 |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di scansione min. | 0 ... 1500 mm | |
Campo di scansione max. | 0 ... 2500 mm | |
Oggetto di riferimento | Grado minimo di riflessione del suolo: 6 % Grado minimo di riflessione sugli oggetti rilevati: 0 % |
|
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata 875 nm | |
Differenza bianco-nero (6% / 90%) | < 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Numero di fasci | 2 (numero dei moduli sensori integrati AIR) | |
Modo operativo | Elaborazione sfondo | |
Diametro spot | 1,1 cm x 8,3 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm | |
Risoluzione | Oggetto di riferimento CA DIN 186850-1/EN 16005 in tutte le postazioni applicabili | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 1 | |
Livello di performance (PL) | PL c | |
Categoria | 2 | |
MTTFd | 880 a per ogni modulo | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 90 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso/verde | |
Elementi di comando | Regolatore dell'ampiezza di scansione ; Regolatore per il monitoraggio del bordo destro/sinistro | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC +/- 20 % | |
Corrente in assenza di carico | 140 mA | |
Ingresso | ||
Ingresso di test | attiva a V = 11 ... 30 V DC inattivo a V = -3 ... 5 V DC | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | relè diseccitato a Oggetto entro il campo di scansionamento | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | 5 V ... 30 V AC/DC | |
Corrente di uscita | max. 300 mA | |
Tempo di reazione | ≤ 70 ms | |
Conformitàt | ||
sicurrezza funzionale | ISO 13849-1 | |
Standard di prodotto | EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Omologazione TÜV | TÜV NORD | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | Umidità a 20 °C: < 90 % Umidità a 60 °C: < 50 % |
|
Dati meccanici | ||
Lunghezza della scatola L | 900 mm | |
Altezza dimontaggio | max. 2500 mm | |
Grado di protezione | IP52 , IP54 Su richiesta (con guarnizione speciale) | |
Collegamento | Morsetti a vite ; Sezione cavo 0.3 mm2 ... 1.3 mm2 (AWG26-16), CU a fili singoli o multipli | |
Materiale | ||
Custodia | Alluminio / ABS | |
Superficie dell'ottica | PMMA | |
Dimensioni | ||
Altezza | 42 mm | |
Profondità | 37 mm | |
Lunghezza | 900 mm | |
lunghezza cavo | max. 30 m | |
Indicazione | Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 1 A (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Il TopScan-S è una fotocellula di presenza per porte girevoli automatiche che funziona in base al principio degli infrarossi attivi nella valutazione dello sfondo e può essere installata per uso mobile, oltre all'uso statico. La struttura modulare formata da moduli master/slave rende i sistemi configurabili per diverse larghezze della porta fino a 1400 mm. È possibile utilizzare fino a 7 fasci regolabili singolarmente in un unico dispositivo. Questo assicura il rilevamento dell'oggetto su tutta la larghezza della porta. I sensori sono certificati in base agli attuali standard DIN 18650/EN 16005 e, con un'unità di controllo adatta e sicura, soddisfano tutti i requisiti per i dispositivi di protezione ottica ed elettronica attiva (AOPD) testabili nella Categoria 2.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-S | ALL | 471 KB | |
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB | |
Manuali | |||
Manuale | ITA | 2102 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
/cert/cert0951c.pdf | 44 780 13 095706 | ALL | 109 KB | |
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095705 | ALL | 56 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0118E | ALL | 165 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|