Sensore modulo AIR17-S Master

AIR17-S Master
  • Modulo sensore per TopScan-S configurabili
  • Modulo Master
  • Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005
  • Funzionamento sicuro anche su terreni difficili
  • Facile regolazione del trasmettitore per Lato Incernierato/Lato opposto alle Cerniere

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  AIR17-S Master

Descrizione prodotto
Modulo sensore sostitutivo/di espansione
Dati generali
Campo di scansione min.0 ... 1500 mm
Campo di scansione max.0 ... 2500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Differenza bianco-nero (6% / 90%)< 2 % Per ampiezza di scansione 2000 mm
Modo operativoElaborazione sfondo
Diametro spot1,1 cm x 8,3 cm Per ampiezza di scansione 2000 mm
Parametri Functional Safety
MTTFd880 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)90 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoRegolatore dell'ampiezza di scansione
Dati elettrici
Tensione di esercizio24 V DC +/- 20 %
Corrente in assenza di carico75 mA
Ingresso
Ingresso di testattiva a V = 11 ... 30 V DC inattivo a V = -3 ... 5 V DC
Uscita
Tipo di circuitorelè diseccitato a Oggetto entro il campo di scansionamento
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscita5 V ... 30 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 300 mA
Tempo di reazione≤ 70 ms
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 2500 mm
IndicazioneFusibile di protezione degli apparecchi ≤ 1 A (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: AIR17-S Master

Informative Literature: AIR17-S Master

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AIR17-S Master

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Prodotti associati : AIR17-S Master

Accessori per

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa

Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa
Sensore di presenza co-traslato per porte girevoli, Configurabile per le più svariate larghezze di ante, Cat. 2 certificata a norma DIN 18650/EN 16005, Costruzione modulare con moduli master/slave, Funzionamento sicuro anche su terreni difficili, Funzione: Apertura e messa in sicurezza, Principio del sensore: L'interruttore fotoelettrico attivo ad infrarossi, Tensione di esercizio: 24 V DC +/- 20 %, Uscita del segnale: Relè, 1 contatto di commutazionefa