Non acquistabile
Non acquistabile

Accessori DGE RMS Antenna broad

RMS Antenna broad
  • Esteso campo di rilevamento
  • "Plug and Play"

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RMS Antenna broad

Descrizione prodotto
Antenna radar per il campo di rilevamento ampio
Dati generali
Campo di intervento4000 x 2000 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
MarcaturaCE
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 62311, EN 300 440-1, EN 300 440-2
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 4000 mm
Dimensioni
Altezza65 mm
Larghezza123 mm
Profondità57 mm
Serie di corrispondenza
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS Antenna broad

Informative Literature: RMS Antenna broad

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Prodotti associati : RMS Antenna broad

Accessori per
Dispositivo di apertura per cancelli industriali con la possibilità di differenziare tra persone e veicoli, Area di rilevamento extra-larga e raggio di rilevamento lungo, Riconoscimento di direzione, Facilmente programmabile, Programmabile, anche con sistema di controllo a distanza separato, Funzione: Apertura, Principio del sensore: Sensore radar, Tensione di esercizio: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Uscita del segnale: 2 uscite a relèfa