Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore radar RMS-G-RC-HS

RMS-G-RC-HS
  • Dispositivo di apertura per cancelli industriali con la possibilità di differenziare tra persone e veicoli
  • Area di rilevamento extra-larga e raggio di rilevamento lungo
  • Facilmente programmabile
  • Riconoscimento di direzione
  • Versione HS per il rilevamento di veicoli fino a 60 km/h
  • Programmabile, anche con sistema di controllo a distanza separato

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RMS-G-RC-HS

Descrizione prodotto
Apriporta industriale di alta qualità in grado di distinguere tra persone e veicoli fino a 60 km/h, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 7 m x 6 m, altezza di installazione max. 7 m, alloggiamento nero, 2 uscite di contatto relè, collegamento via cavo
Dati generali
Campo di intervento7000 x 6000 mm (PxL), con altezza di montaggio 5000 mm e angolo d'inclinazione 30°
8000 x 5000 mm (PxL), con altezza di montaggio 7000 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s , max. ... 16,7 m/s (60 km/h)
Regolazione di angulo0 ... 40 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,05 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoTasto di programmazione per selezione modalità : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Sistema di riconoscimento dei veicoli , Modalità di commutazione , Relè tempo di attesa
Elementi di comandoProgrammazione con 2 pulsanti , In alternativa tramite sistema di controllo a distanza (Accessori da ordinare a parte)
Dati elettrici
Tensione di esercizio12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Corrente in assenza di carico≤ 50 mA a 24 V CC
Classe di protezioneIII, in esercizio a piccola tensione di sicurezza
Consumo (di potenza)≤ 1 W
Uscita
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnale2 uscite a relè
Tensione di uscitamax. 48 V AC / 48 V DC
Corrente di uscitamax. 0,5 A AC / 1 A DC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 60 VA
Ttempo caduta0,2 ... 5 s regolabile
Conformità alle direttive
Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
Direttiva 2014/53/EU
Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Non è consentito l’uso in America del Nord. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Omologazioni e certificati
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Approvazione FCCNo - Non è consentito l’uso in America del Nord.
Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Dati meccanici
Altezza dimontaggiomax. 7000 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoMorsetti a vite a innesto 4 poli e 2 poli , Cavo di collegamento da 8 m presente nel materiale fornito
Materiale
CustodiaABS, antracite
Peso120 g
Dimensioni123 mm x 65 mm x 57 mm
Altezza65 mm
Larghezza123 mm
Profondità57 mm
Serie di corrispondenza
SerieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-G-RC-HS

Funzione

The microprocessor-controlled microwave motion sensors based on the latest 24 GHz technology provide a high degree of reliability even in difficult operating conditions and can be used with all automatic (industrial) doors up to a height of 7 m. The RMS-G sensors are equipped with intelligent functions, such as vehicle detection, to enable them to be used in a wide variety of applications. Lo speciale sensore a microonde per porte industriali può essere configurato in modo che la porta industriale si apra solo in presenza di un veicolo in avvicinamento, ignorando il passaggio dei pedoni. Il sensore distingue tra persone e veicoli.

Informative Literature: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
LiteratureLinguaFile tipoDimensioni
Product Overview for automated accessesENGPDF10546 KB

Product Documentation: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
Brief InstructionsLinguaFile tipoDimensioni
Brief instructionsITAPDF500 KB

Design / Simulation: RMS-G-RC-HS

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Prodotti associati : RMS-G-RC-HS

Accessori
Kit con protezione intemperie, per un agevole montaggio su tetti e altri punti esposti agli agenti atmosferici, Protezione dagli influssi meteorologici, quali ad es. pioggia, neve ecc., Installazione senza utensilifa