Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Copertura da tutti gli agenti atmosferici per i sensori serie AIR20 e PIR20 |
Dati meccanici | ||
---|---|---|
Materiale | ABS, nero | |
Peso | circa. 8 g | |
Dimensioni | 107 mm x 60 mm x 41 mm | |
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 107 mm | |
Profondità | 60 mm | |
Fissaggio | Materiale di fissaggio incl. | |
Serie di corrispondenza | ||
Serie | AIR20 PIR20 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Accessori per | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|